UCF213-40T04CC - SNR

UCF213-40T04CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height50 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface69,7 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
Dz - Outer diameter of cover132 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance149 mm
L - Housing width / diameter187 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
Z - Width over covers74,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,721 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m