• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCF.213 - SNR

UCF.213

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height50 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface69,7 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter65 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance149 mm
L - Housing width / diameter187 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,48 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m