Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC217-52G2L3
- F217
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 63 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 24 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 87,6 mm |
| B - Width of Inner Ring | 85,7 mm |
| d - Shaft diameter | 82,55 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 36 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| J - Mounting holes distance | 175 mm |
| L - Housing width / diameter | 220 mm |
| N - Mounting hole dimension | 23 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 34,1 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 83,2 kN |
| C0 - Static load rating | 63,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 8,6 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 27,1 N-m |