• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCF218T20 - SNR

UCF218T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height68 mm
A1 - Housing foot height / flange height25 mm
A2 - Total height from mounting surface96,3 mm
B - Width of Inner Ring96 mm
d - Shaft diameter90 mm
e - Distance mounting surface to bearing center40 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance187 mm
L - Housing width / diameter235 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre39,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,28 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m