• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCF306-19L3 - SNR

UCF306-19L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height32 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface44 mm
B - Width of Inner Ring43 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance95 mm
L - Housing width / diameter125 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre17 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating27 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,58 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m