• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCF311T04 - SNR

UCF311T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height52 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface71 mm
B - Width of Inner Ring66 mm
d - Shaft diameter55 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance140 mm
L - Housing width / diameter185 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre25 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating71,5 kN
C0 - Static load rating44,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m