• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCF312-36 - SNR

UCF312-36

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height56 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface78 mm
B - Width of Inner Ring71 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
e - Distance mounting surface to bearing center33 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance150 mm
L - Housing width / diameter193 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre26 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating81,6 kN
C0 - Static load rating51,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,38 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m