• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCF315D1 - NTN

UCF315D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing height66 mm
Total height (A0)89 mm
Flange thickness (A1)25 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)39 mm
Insert IR width (B)82 mm
Bore dia. (shaft diameter)75
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
Overall length (L)236 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)25 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)32 mm
OTHER FEATURES
Peso11 kg