Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 68 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 27 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 90 mm |
B - Width of Inner Ring | 86 mm |
d - Shaft diameter | 80 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 38 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
J - Mounting holes distance | 196 mm |
L - Housing width / diameter | 250 mm |
N - Mounting hole dimension | 31 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 34 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 122,85 kN |
C0 - Static load rating | 86,5 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 12,66 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 42 N-m |