• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCF320D1 - NTN

UCF320D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing height94 mm
Total height (A0)125 mm
Flange thickness (A1)32 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)59 mm
Insert IR width (B)108 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
Distance of attachment bolt holes (J)242 mm
Overall length (L)310 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42 mm
OTHER FEATURES
Peso27 kg