• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCF324D1 - NTN

UCF324D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing height110 mm
Total height (A0)140 mm
Flange thickness (A1)40 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)65 mm
Insert IR width (B)126 mm
Bore dia. (shaft diameter)120
Distance of attachment bolt holes (J)290 mm
Overall length (L)370 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)41 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)51 mm
OTHER FEATURES
Peso48 kg