• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCF326T04 - SNR

UCF326T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height115 mm
A1 - Housing foot height / flange height45 mm
A2 - Total height from mounting surface146 mm
B - Width of Inner Ring135 mm
d - Shaft diameter130 mm
e - Distance mounting surface to bearing center65 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance320 mm
L - Housing width / diameter410 mm
N - Mounting hole dimension41 mm
S - Distance front side/bearing centre54 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating252 kN
C0 - Static load rating242 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso63 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão120 N-m