Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marca | NTN |
A - Housing height | 125 mm |
Total height (A0) | 161 mm |
Flange thickness (A1) | 55 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 75 mm |
Insert IR width (B) | 145 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 140 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 350 mm |
Overall length (L) | 450 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 41 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 59 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 90 kg |