• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCF328L3 - SNR

UCF328L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • F328
  • UC328G2L3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height125 mm
A1 - Housing foot height / flange height55 mm
A2 - Total height from mounting surface161 mm
B - Width of Inner Ring145 mm
d - Shaft diameter140 mm
e - Distance mounting surface to bearing center75 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance350 mm
L - Housing width / diameter450 mm
N - Mounting hole dimension41 mm
S - Distance front side/bearing centre59 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating275 kN
C0 - Static load rating272 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso83,88 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão120 N-m