• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFA202T20 - SNR

UCFA202T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height25,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height12 mm
A2 - Total height from mounting surface33,3 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter15 mm
e - Distance mounting surface to bearing center15 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter102 mm
J - Mounting holes distance78 mm
J1 - Center distance of slotted hole40 mm
L - Housing width / diameter60 mm
L1 - Housing width at slotted hole54 mm
N - Mounting hole dimension10 mm
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,5 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m