• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFA205-15L4 - SNR

UCFA205-15L4

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height27 mm
A1 - Housing foot height / flange height14 mm
A2 - Total height from mounting surface35,7 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter23,813 mm
e - Distance mounting surface to bearing center16 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter125 mm
J - Mounting holes distance98 mm
J1 - Center distance of slotted hole51 mm
L - Housing width / diameter68 mm
L1 - Housing width at slotted hole65 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre14,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,61 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m