Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC206-20G2
- FA206N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 31 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 14 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 40,2 mm |
B - Width of Inner Ring | 38,1 mm |
d - Shaft diameter | 31,75 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 18 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 144 mm |
J - Mounting holes distance | 117 mm |
J1 - Center distance of slotted hole | 58 mm |
L - Housing width / diameter | 80 mm |
L1 - Housing width at slotted hole | 72 mm |
N - Mounting hole dimension | 12 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 15,9 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
C0 - Static load rating | 11,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,9 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |