• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFA206-20NL3 - SNR

UCFA206-20NL3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height31 mm
A1 - Housing foot height / flange height14 mm
A2 - Total height from mounting surface40,2 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter144 mm
J - Mounting holes distance117 mm
J1 - Center distance of slotted hole58 mm
L - Housing width / diameter80 mm
L1 - Housing width at slotted hole72 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m