• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFA208-24L3 - SNR

UCFA208-24L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface51,2 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter38,1 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter175 mm
J - Mounting holes distance144 mm
J1 - Center distance of slotted hole71 mm
L - Housing width / diameter100 mm
L1 - Housing width at slotted hole87 mm
N - Mounting hole dimension15 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,68 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m