Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC209-27G2
- SCC209
- FA209N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 38 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 52,2 mm |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
d - Shaft diameter | 42,863 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 95 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 22 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 181 mm |
J - Mounting holes distance | 148 mm |
J1 - Center distance of slotted hole | 72 mm |
L - Housing width / diameter | 108 mm |
L1 - Housing width at slotted hole | 90 mm |
N - Mounting hole dimension | 15 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
Z - Width over covers | 57,7 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
C0 - Static load rating | 20,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,03 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |