• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFA209-28L4CO - SNR

UCFA209-28L4CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4
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
A - Housing height38 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface52,2 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter44,45 mm
Dz - Outer diameter of cover95 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter181 mm
J - Mounting holes distance148 mm
J1 - Center distance of slotted hole72 mm
L - Housing width / diameter108 mm
L1 - Housing width at slotted hole90 mm
N - Mounting hole dimension15 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
Z - Width over covers57,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,979 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m