• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFA210T04CC - SNR

UCFA210T04CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height40 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface54,6 mm
B - Width of Inner Ring51,6 mm
d - Shaft diameter50 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter190 mm
J - Mounting holes distance157 mm
J1 - Center distance of slotted hole76 mm
L - Housing width / diameter115 mm
L1 - Housing width at slotted hole94 mm
N - Mounting hole dimension15 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
Z - Width over covers59,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,323 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m