• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFA211-34NT20 - SNR

UCFA211-34NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height43 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface58,4 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
d - Shaft diameter53,975 mm
e - Distance mounting surface to bearing center25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter219 mm
J - Mounting holes distance184 mm
J1 - Center distance of slotted hole86 mm
L - Housing width / diameter130 mm
L1 - Housing width at slotted hole104 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre22,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,17 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m