Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FC204D1
- UC203D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Housing height | 25,5 mm |
| Total height (A0) | 33,3 mm |
| Flange thickness (A1) | 20,5 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 10 mm |
| Centering height (A3) | 5 mm |
| Insert IR width (B) | 31 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 17 |
| H3 - Centering dia | 62 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 78 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 55,2 mm |
| Overall length (L) | 100 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 12 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 12,7 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 0,8 kg |