Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFC207D1 - NTN

UCFC207D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC207D1
  • UC207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing height34 mm
Total height (A0)44,4 mm
Flange thickness (A1)26 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)11 mm
Centering height (A3)8 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
H3 - Centering dia90 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)110 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)77,8 mm
Overall length (L)135 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)14 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
OTHER FEATURES
Peso1,6 kg