Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC211-34G2T04
- SCC211
- FC211N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 42 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 13 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 46,4 mm |
A4 - Housing height from mounting surface | 30 mm |
B - Width of Inner Ring | 55,6 mm |
d - Shaft diameter | 53,975 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 110 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 13 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H3 - Centering dia | 125 mm |
J - Mounting holes distance | 150 mm |
L - Housing width / diameter | 185 mm |
N - Mounting hole dimension | 19 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 22,2 mm |
Z - Width over covers | 62,8 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 43,55 kN |
C0 - Static load rating | 29,2 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 3,991 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |