• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFC214-43 - SNR

UCFC214-43

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height52 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface61,4 mm
A4 - Housing height from mounting surface38 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
d - Shaft diameter68,263 mm
e - Distance mounting surface to bearing center17 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia150 mm
J - Mounting holes distance177 mm
L - Housing width / diameter215 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre30,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating45 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,29 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m