
Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC217D1
- FC217D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Housing height | 63 mm |
| Total height (A0) | 87,6 mm |
| Flange thickness (A1) | 45 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm |
| Centering height (A3) | 18 mm |
| Insert IR width (B) | 85,7 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 85 |
| Opening in the mounting surface (F min.) | 113 mm |
| H3 - Centering dia | 180 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 208 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 147,1 mm |
| Overall length (L) | 250 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 34,1 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 11 kg |