• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFC218T04 - SNR

UCFC218T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height68 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface78,3 mm
A4 - Housing height from mounting surface50 mm
B - Width of Inner Ring96 mm
d - Shaft diameter90 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia190 mm
J - Mounting holes distance220 mm
L - Housing width / diameter265 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre39,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,07 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m