Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC202G2T04
- FCE204
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 18 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 8 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 16,3 mm |
A3 - Centering depth / chamfer dimension | 2 mm |
B - Width of Inner Ring | 31 mm |
d - Shaft diameter | 15 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | -2 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H3 - Centering dia | 62 mm |
J - Mounting holes distance | 78 mm |
L - Housing width / diameter | 100 mm |
N - Mounting hole dimension | 9 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 12,7 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
C0 - Static load rating | 6,65 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,57 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |