• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFCE218-56T04 - SNR

UCFCE218-56T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height37 mm
A1 - Housing foot height / flange height22,5 mm
A2 - Total height from mounting surface60,3 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3 mm
B - Width of Inner Ring96 mm
d - Shaft diameter88,9 mm
e - Distance mounting surface to bearing center4 mm
G - Grease fittingR1/8"
H3 - Centering dia190 mm
J - Mounting holes distance220 mm
L - Housing width / diameter265 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre39,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,96 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33,9 N-m