• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFCX20D1 - NTN

UCFCX20D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FCX20D1
  • UCX20D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing height94 mm
Total height (A0)118,3 mm
Flange thickness (A1)66 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)22 mm
Centering height (A3)28 mm
Insert IR width (B)117,5 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
Opening in the mounting surface (F min.)139 mm
H3 - Centering dia206 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)238 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)168,3 mm
Overall length (L)276 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)49,2 mm
OTHER FEATURES
Peso18 kg