UCFE205-16L4CO - SNR

UCFE205-16L4CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4
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
A - Housing height30 mm
A1 - Housing foot height / flange height11 mm
A2 - Total height from mounting surface38,7 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter25,4 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance70 mm
L - Housing width / diameter95 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre14,3 mm
Z - Width over covers42,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,824 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m