UCFE206-20T04 - SNR

UCFE206-20T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height33,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height12 mm
A2 - Total height from mounting surface42,2 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
e - Distance mounting surface to bearing center20 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance82,5 mm
L - Housing width / diameter108 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,14 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m