UCFE211-35L3 - SNR

UCFE211-35L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height48,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface64,4 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
d - Shaft diameter55,563 mm
e - Distance mounting surface to bearing center31 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter162 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre22,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,64 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m