Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4
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
| A - Housing height | 40 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 16 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 54,6 mm |
| B - Width of Inner Ring | 51,6 mm |
| d - Shaft diameter | 47,625 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 22 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 197 mm |
| J - Mounting holes distance | 157 mm |
| L - Housing width / diameter | 115 mm |
| N - Mounting hole dimension | 19 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
| C0 - Static load rating | 23,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,26 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |