UCFL210-31NT20 - SNR

UCFL210-31NT20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height40 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface54,6 mm
B - Width of Inner Ring51,6 mm
d - Shaft diameter49,213 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter197 mm
J - Mounting holes distance157 mm
L - Housing width / diameter115 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m