UCFL211T04CC - SNR

UCFL211T04CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height43 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface58,4 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
d - Shaft diameter55 mm
Dz - Outer diameter of cover110 mm
e - Distance mounting surface to bearing center25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter224 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter130 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre22,2 mm
Z - Width over covers64,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,071 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m