Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height | 48 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 68,7 mm |
B - Width of Inner Ring | 65,1 mm |
d - Shaft diameter | 60 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 120 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 29 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 250 mm |
J - Mounting holes distance | 202 mm |
L - Housing width / diameter | 140 mm |
N - Mounting hole dimension | 23 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 25,4 mm |
Z - Width over covers | 75 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
C0 - Static load rating | 32,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 3,947 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |