Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height | 50 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 20 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 69,7 mm |
B - Width of Inner Ring | 65,1 mm |
d - Shaft diameter | 65 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 132 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 30 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 258 mm |
J - Mounting holes distance | 210 mm |
L - Housing width / diameter | 155 mm |
N - Mounting hole dimension | 23 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 25,4 mm |
Z - Width over covers | 75,9 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 57,2 kN |
C0 - Static load rating | 40 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 4,911 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 33 N-m |