Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC216-51G2T20
- FL216
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 58 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 22 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 83,3 mm |
| B - Width of Inner Ring | 82,6 mm |
| d - Shaft diameter | 80,963 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 34 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 290 mm |
| J - Mounting holes distance | 233 mm |
| L - Housing width / diameter | 180 mm |
| N - Mounting hole dimension | 25 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 33,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 72,5 kN |
| C0 - Static load rating | 54,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 7,01 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 27,1 N-m |