Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FL306D1
- UC306D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Housing height | 32 mm |
| Total height (A0) | 44 mm |
| Flange thickness (A1) | 15 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm |
| Insert IR width (B) | 43 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 30 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 134 mm |
| Overall length (L) | 90 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 17 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 1,4 kg |