Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing height | 36 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 16 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 49 mm |
B - Width of Inner Ring | 48 mm |
d - Shaft diameter | 34,925 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 20 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 185 mm |
J - Mounting holes distance | 141 mm |
L - Housing width / diameter | 100 mm |
N - Mounting hole dimension | 23 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 33,5 kN |
C0 - Static load rating | 19,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,68 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |