Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC314-44G2T04
- FL314
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 61 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 28 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 81 mm |
B - Width of Inner Ring | 78 mm |
d - Shaft diameter | 69,85 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 36 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H - Housing length, width or diameter | 315 mm |
J - Mounting holes distance | 250 mm |
L - Housing width / diameter | 185 mm |
N - Mounting hole dimension | 35 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 33 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 104,26 kN |
C0 - Static load rating | 68 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 8,68 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 27,1 N-m |