Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 76 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 36 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 100 mm |
B - Width of Inner Ring | 96 mm |
d - Shaft diameter | 88,9 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 44 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H - Housing length, width or diameter | 385 mm |
J - Mounting holes distance | 315 mm |
L - Housing width / diameter | 235 mm |
N - Mounting hole dimension | 38 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 40 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 143 kN |
C0 - Static load rating | 108 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 17,07 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 54,5 N-m |