• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFL318L3 - SNR

UCFL318L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height76 mm
A1 - Housing foot height / flange height36 mm
A2 - Total height from mounting surface100 mm
B - Width of Inner Ring96 mm
d - Shaft diameter90 mm
e - Distance mounting surface to bearing center44 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter385 mm
J - Mounting holes distance315 mm
L - Housing width / diameter235 mm
N - Mounting hole dimension38 mm
S - Distance front side/bearing centre40 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating143 kN
C0 - Static load rating108 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso16,91 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão64 N-m