Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FL322
- UC322G2T20
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 96 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 42 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 131 mm |
B - Width of Inner Ring | 117 mm |
d - Shaft diameter | 110 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 60 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H - Housing length, width or diameter | 470 mm |
J - Mounting holes distance | 390 mm |
L - Housing width / diameter | 300 mm |
N - Mounting hole dimension | 44 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 46 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 205 kN |
C0 - Static load rating | 178 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 32,29 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 75 N-m |