Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC205G2T20
- SCO205-25
- FLE205N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 29,3 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 11 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 38,7 mm |
| B - Width of Inner Ring | 34 mm |
| d - Shaft diameter | 25 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 60 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 19 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H - Housing length, width or diameter | 124 mm |
| J - Mounting holes distance | 99 mm |
| L - Housing width / diameter | 70 mm |
| N - Mounting hole dimension | 11,5 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 14,3 mm |
| Z - Width over covers | 42 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 14 kN |
| C0 - Static load rating | 7,88 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,644 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |