Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing height | 32,1 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 12 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 42,2 mm |
B - Width of Inner Ring | 38,1 mm |
d - Shaft diameter | 28,575 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 70 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 20 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Housing length, width or diameter | 142 mm |
J - Mounting holes distance | 116,5 mm |
L - Housing width / diameter | 80 mm |
N - Mounting hole dimension | 11,5 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 15,9 mm |
Z - Width over covers | 46,3 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
C0 - Static load rating | 11,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,885 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |