• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFLE206-19L4CO - SNR

UCFLE206-19L4CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4
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
A - Housing height32,1 mm
A1 - Housing foot height / flange height12 mm
A2 - Total height from mounting surface42,2 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
Dz - Outer diameter of cover70 mm
e - Distance mounting surface to bearing center20 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter142 mm
J - Mounting holes distance116,5 mm
L - Housing width / diameter80 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
Z - Width over covers46,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,854 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m